Menu Search

Druknagels - duwstiften

Op voorraad

Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).

Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.

Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.

UL94 V2 vlambeveiligde opties

Serie: SR1968

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
103 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Kophoogte Plaatdikte Kopdiameter Compatibele gatdiameters Bestellen
€ 0,0628 - € 0,0776 Vraag de levertijd aan hier
Nylon 6/6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
€ 0,0653 - € 0,0807 1000 Op voorraad
Nylon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
€ 0,0379 - € 0,0468 10000 Op voorraad
Nylon 6/6
1 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
€ 0,0917 - € 0,1132 1000 Op voorraad
Nylon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
Vraag de levertijd aan hier
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
€ 0,0906 - € 0,1089 17005 Op voorraad
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
€ 0,4103 - € 0,4103 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
€ 0,244 - € 0,2944 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
€ 0,2837 - € 0,2837 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
€ 0,0855 - € 0,0948 2094 Op voorraad
Nylon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
€ 0,5019 - € 0,5019 3560 Op voorraad
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
€ 0,1447 - € 0,1601 489 Op voorraad
Nylon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
€ 0,1362 - € 0,1511 18455 Op voorraad
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
€ 0,0646 - € 0,0718 945 Op voorraad
Nylon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
€ 0,0712 - € 0,0791 67898 Op voorraad
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
€ 0,086 - € 0,0955 630 Op voorraad
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
€ 0,1011 - € 0,1124 719 Op voorraad
Nylon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
€ 0,1632 - € 0,1708 17645 Op voorraad
Nylon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
€ 0,04 - € 0,0495 4000 Op voorraad
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
€ 0,124 - € 0,1531 1000 Op voorraad
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
  • van 6
N/A Naturel 10.3 mm 10.2 mm (PT)

10224281

Prijsbereik
€ 0,0776 - € 0,0628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    7.0 - 7.2 mm
  • Kopdiameter
    15.1 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 4.3 mm 4.4 mm (PT)

10224267

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0653

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.6 - 6.8 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224120

Prijsbereik
€ 0,0468 - € 0,0379

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    3.0 - 3.2 mm
  • Kopdiameter
    5.2 mm
  • Kophoogte
    1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 11.8 mm 11.8 mm (PT)

10224427

Prijsbereik
€ 0,1132 - € 0,0917

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.1 - 6.4 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    17.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Prijsbereik
€ 0,1089 - € 0,0906

Voorraadniveaus
17005 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    14.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Montageclip 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10380611

Prijsbereik
€ 0,4103 - € 0,4103

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Montageclip 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10380628

Prijsbereik
€ 0,2944 - € 0,244

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
N/A Naturel 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Prijsbereik
€ 0,2837 - € 0,2837

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankerlengte
    21.5 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Prijsbereik
€ 0,0948 - € 0,0855

Voorraadniveaus
2094 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    3.0 - 3.1 mm
  • Kopdiameter
    5.2 mm
  • Kophoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Prijsbereik
€ 0,5019 - € 0,5019

Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.8 - 6.5 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Prijsbereik
€ 0,1601 - € 0,1447

Voorraadniveaus
489 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.2 - 6.6 mm
  • Kopdiameter
    15.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Prijsbereik
€ 0,1511 - € 0,1362

Voorraadniveaus
18455 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankerlengte
    7.0 mm
  • Kopdiameter
    14.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Prijsbereik
€ 0,0718 - € 0,0646

Voorraadniveaus
945 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    4.4 - 4.7 mm
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Prijsbereik
€ 0,0791 - € 0,0712

Voorraadniveaus
67898 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankerlengte
    12.4 mm
  • Kopdiameter
    11.5 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
N/A Naturel 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Prijsbereik
€ 0,0955 - € 0,086

Voorraadniveaus
630 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    6.1 - 6.4 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,1011

Voorraadniveaus
719 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    2.3 - 2.4 mm
  • Kopdiameter
    4.8 mm
  • Kophoogte
    1.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Naturel 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Prijsbereik
€ 0,1708 - € 0,1632

Voorraadniveaus
17645 Op voorraad
Kenmerken
  • Compatibele gatdiameters
    5.0 - 5.3 mm
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
N/A Zwart 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Prijsbereik
€ 0,0495 - € 0,04

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    2.9 mm
  • Ankerlengte
    5.1 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm
  • Kophoogte
    1 mm
  • Kleur
    Zwart
N/A Naturel 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Prijsbereik
€ 0,1531 - € 0,124

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Plaatdiktebereik
    16.2 mm
  • Ankerlengte
    20.7 mm
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel