Draaispansloten met een breed assortiment grepen met verstelbare schroef. De vergrendeling zorgt voor een goede compressie en is verkrijgbaar in een diverse vooringestelde compressieopties waaronder 4 mm en 6 mm voor verbeterde geluidsisolatie.
De vergrendeling heeft geluidsdempende eigenschappen en biedt verbeterde afdichting bij trillingen en schokken. De vergrendeling is geclassificeerd volgens DIN-EN 61373.
Het assortiment omvat vergrendelingen met een kwartslagdraaibediening en een scala aan vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Vergrendelingen en sleutels worden afzonderlijk verkocht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Maximale compressie | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Sleuteltype | Maximale compatibele deurdikte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 78,7491 - € 294,5723 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Driehoekige sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 69,7476 - € 260,8882 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Dubbelbaardsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 78,7491 - € 294,5723 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Driehoekige sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 78,7491 - € 294,5723 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Driehoekige sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 78,7491 - € 294,5723 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Vierkante sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 76,4987 - € 286,1314 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Sleutel met gleuf
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 76,4987 - € 286,1314 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 14,4632 - € 29,7789 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Zeskantsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 14,4576 - € 29,7646 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Holle sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 107,6026 - € 119,5585 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
€ 107,6026 - € 119,5585 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
RVS
|
Spoorsleutel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
€ 107,6026 - € 119,5585 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Rechtshandig
|
RVS
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||
€ 14,9091 - € 30,6963 | 1 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Vierkante sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 15,0251 - € 30,9352 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Dubbelbaardsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 14,2997 - € 27,9417 | 72 Op voorraad |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Holle sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 15,0251 - € 30,9352 | 14 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Driehoekige sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 14,108 - € 29,0463 | 128 Op voorraad |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Vierkante sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 14,2962 - € 29,4333 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Vierkante sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 14,2892 - € 29,419 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Zeskantsleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
€ 14,5538 - € 29,9652 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak
|
Holle sleutel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan