3402120701E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 61,6346 |
25 + | € 32,9489 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Voltooien | Gepoedercoat |
---|---|
Materiaal vergrendeling | Zamak |
Materiaal behuizing | Zinklegering |
Materiaal sluitlip | Staal |
Bevestigingsoriëntatie | Linkshandig |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Maximale compressie | 6.0 mm |
Maximale compressie | 0.236 in |
Totale lengte | 76.0 mm |
Totale lengte | 2.992 in |
Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
Maximale compatibele deurdikte | 32.0 mm |
Maximale compatibele deurdikte | 1.26 in |
Goederencode | 8301300000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan