DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Beschermt DKO-compressiefittingen tijdens transport, opslag en verwerking tegen schade en verontreinigingen.Het flexibele uiteinde past stevig in de DKO-wartelmoer en de Zijdelingse treklip zorgt voor eenvoudige verwijdering.Veel gebruikt om te voldoen aan de behoeften van industrieën zoals de auto-industrie, productie en Machines. Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1121
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | HD | Kleur | TL | Compatibele DKO-fittingen (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0439 - € 0,0869 | Vraag de levertijd aan hier |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| € 0,1127 - € 0,1127 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Geel
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| € 0,121 - € 0,121 | 2638 Op voorraad |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Geel
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| € 0,1061 - € 0,2103 | Vraag de levertijd aan hier |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Geel
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Geel
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| € 0,2582 - € 0,2893 | Vraag de levertijd aan hier |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Geel
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| € 0,0341 - € 0,0676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geel
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| € 0,0378 - € 0,0751 | Vraag de levertijd aan hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| € 0,1101 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Geel
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| € 0,1086 - € 0,1086 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Geel
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Rood
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| € 0,051 - € 0,051 | 1999 Op voorraad |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1;5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| € 0,0466 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| € 0,0408 - € 0,0408 | 15407 Op voorraad |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| € 0,042 - € 0,042 | 26995 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rood
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| € 0,0764 - € 0,0764 | 900 Op voorraad |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Rood
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| € 0,101 - € 0,20 | Vraag de levertijd aan hier |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| € 0,0627 - € 0,0627 | Vraag de levertijd aan hier |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geel
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| € 0,1145 - € 0,1386 | Vraag de levertijd aan hier |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Geel
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| € 0,0457 - € 0,0457 | Vraag de levertijd aan hier |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Rood
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan