Menu Search

Klemplug M52 x 2.0 60.0 mm Geel LDPE

This yellow LDPE compression plug fits M52 x 2 threads to protect 38S, 42L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra artikelnummer:

10104774

Oud artikelnummer:

552094

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
750 - 1499 € 0,2974
1500 - 6749 € 0,2868
6750 + € 0,2654
Standaard verpakking: 750

Bestel in veelvoud van 750

Totale prijs:

€ 223,05

750 x € 0,2974

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 51.5 mm
HD 59.0 mm
TL 44.5 mm
Compatibele DKO-fittingen (alle) 38S, 42L
Draadmaat M52 x 2.0
Materiaal LDPE
Kleur Geel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op