Menu Search

Klemplug M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm Rood LDPE

This red LDPE compression plug fits M24 x 1.5 threads to protect 16S DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra artikelnummer:

10140680

Oud artikelnummer:

552088-RED

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0466
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 46,60

1000 x € 0,0466

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 23.8 mm
HD 30.0 mm
TL 31.0 mm
Compatibele DKO-fittingen (alle) 16S
Draadmaat M24 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrische schroefdraad
Materiaal LDPE
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op