Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,7765 - € 2,7765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
62.8 Nmm
62.8 Nmm
|
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1728.0 N
1728.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 4,9091 - € 4,9091 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
37.3 Nmm
37.3 Nmm
|
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1698.0 N
1698.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,7125 - € 1,7125 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
371.4 Nmm
371.4 Nmm
|
Rood
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3157.0 N
3157.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 11,4543 - € 11,4543 | Vraag de levertijd aan hier |
3.602 in
91.5 mm
|
6.2 Nmm
6.2 Nmm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
849.0 N
849.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 2,1015 - € 2,1015 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
116.3 Nmm
116.3 Nmm
|
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 3,1216 - € 3,1216 | Vraag de levertijd aan hier |
1.051 in
26.7 mm
|
53.9 Nmm
53.9 Nmm
|
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1707.0 N
1707.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 5,5858 - € 5,5858 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
33.9 Nmm
33.9 Nmm
|
Rood
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
1697.0 N
1697.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 0,8911 - € 0,8911 | Vraag de levertijd aan hier |
0.449 in
11.4 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Rood
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
279.0 N
279.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 4,815 - € 4,815 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
8.4 Nmm
8.4 Nmm
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
368.0 N
368.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,9784 - € 1,9784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.449 in
11.4 mm
|
50.7 Nmm
50.7 Nmm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
786.0 N
786.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 2,0507 - € 2,0507 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,4865 - € 1,4865 | Vraag de levertijd aan hier |
0.378 in
9.6 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
787.0 N
787.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,716 - € 1,716 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
798.0 N
798.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 4,8368 - € 4,8368 | Vraag de levertijd aan hier |
1.346 in
34.2 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
Rood
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
691.0 N
691.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,4618 - € 1,4618 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Rood
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 0,8395 - € 0,8395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.378 in
9.6 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
455.0 N
455.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,2291 - € 1,2291 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
443.0 N
443.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,2383 - € 1,2383 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
Rood
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,2725 - € 1,2725 | Vraag de levertijd aan hier |
0.449 in
11.4 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,3905 - € 1,3905 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
Rood
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
498.0 N
498.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan