Menu Search

Die Springs

Op voorraad

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
439 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale doorbuiging tijdens gebruik Veerconstante Kleur Gatdiameter Maximale doorbuiging Maximale kracht Type Bestellen
€ 8,6326 - € 8,6326 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
588.7 Nmm
Geel
40.0 mm
15.0 mm
8830.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 12,9071 - € 12,9071 Vraag de levertijd aan hier
25.5 mm
273.8 Nmm
Geel
40.0 mm
33.8 mm
9254.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 28,919 - € 28,919 Vraag de levertijd aan hier
76.3 mm
53.4 Nmm
Geel
32.0 mm
104.0 mm
5553.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 4,687 - € 4,687 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
478.3 Nmm
Geel
32.0 mm
10.4 mm
5453.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 3,8077 - € 3,8077 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
196.8 Nmm
Geel
25.0 mm
17.4 mm
3425.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 6,7569 - € 6,7569 Vraag de levertijd aan hier
25.5 mm
95.3 Nmm
Geel
25.0 mm
36.7 mm
3498.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 1,1635 - € 1,1635 Vraag de levertijd aan hier
13.2 mm
23.8 Nmm
Rood
12.5 mm
21.0 mm
499.0 N
Heavy Duty
€ 1,2383 - € 1,2383 Vraag de levertijd aan hier
22.8 mm
7.9 Nmm
Rood
10.0 mm
33.1 mm
260.0 N
Heavy Duty
€ 1,9784 - € 1,9784 Vraag de levertijd aan hier
11.4 mm
50.7 Nmm
Rood
16.0 mm
15.5 mm
786.0 N
Heavy Duty
€ 2,0507 - € 2,0507 Vraag de levertijd aan hier
22.8 mm
25.7 Nmm
Rood
16.0 mm
34.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
€ 1,4061 - € 1,4061 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
78.0 Nmm
Rood
16.0 mm
9.5 mm
741.0 N
Heavy Duty
€ 1,2291 - € 1,2291 Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
15.2 Nmm
Rood
12.5 mm
29.2 mm
443.0 N
Heavy Duty
€ 1,0633 - € 1,0633 Vraag de levertijd aan hier
13.2 mm
14.5 Nmm
Rood
10.0 mm
19.9 mm
288.0 N
Heavy Duty
€ 37,1443 - € 37,1443 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
162.6 Nmm
Blauw
63.0 mm
55.6 mm
9041.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 0,8181 - € 0,8181 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
19.9 Nmm
Rood
12.5 mm
24.0 mm
479.0 N
Heavy Duty
€ 0,7458 - € 0,7458 Vraag de levertijd aan hier
9.6 mm
18.0 Nmm
Rood
10.0 mm
12.3 mm
221.0 N
Heavy Duty
€ 1,2725 - € 1,2725 Vraag de levertijd aan hier
11.4 mm
27.1 Nmm
Rood
12.5 mm
17.6 mm
476.0 N
Heavy Duty
€ 17,1722 - € 17,1722 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
26.8 Nmm
Rood
25.0 mm
117.2 mm
3136.0 N
Heavy Duty
€ 2,3424 - € 2,3424 Vraag de levertijd aan hier
11.4 mm
219.5 Nmm
Rood
25.0 mm
12.6 mm
2765.0 N
Heavy Duty
€ 11,6155 - € 11,6155 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
98.7 Nmm
Rood
32.0 mm
44.4 mm
4384.0 N
Heavy Duty
  • van 22
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 588.7 Nmm

10635407

Prijsbereik
€ 8,6326 - € 8,6326

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    15.0 mm
  • Maximale kracht
    8830.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    12.8 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 273.8 Nmm

10631485

Prijsbereik
€ 12,9071 - € 12,9071

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    33.8 mm
  • Maximale kracht
    9254.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    25.5 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 53.4 Nmm

10642252

Prijsbereik
€ 28,919 - € 28,919

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    104.0 mm
  • Maximale kracht
    5553.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    76.3 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 478.3 Nmm

10413999

Prijsbereik
€ 4,687 - € 4,687

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    10.4 mm
  • Maximale kracht
    5453.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    9.5 mm
Stempelveer ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 196.8 Nmm

10445471

Prijsbereik
€ 3,8077 - € 3,8077

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    25.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    17.4 mm
  • Maximale kracht
    3425.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    12.8 mm
Stempelveer ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 95.3 Nmm

10629420

Prijsbereik
€ 6,7569 - € 6,7569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    25.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    36.7 mm
  • Maximale kracht
    3498.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    25.5 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 23.8 Nmm

10445013

Prijsbereik
€ 1,1635 - € 1,1635

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    21.0 mm
  • Maximale kracht
    499.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    13.2 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 7.9 Nmm

10445006

Prijsbereik
€ 1,2383 - € 1,2383

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    33.1 mm
  • Maximale kracht
    260.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.8 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 50.7 Nmm

10445075

Prijsbereik
€ 1,9784 - € 1,9784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    15.5 mm
  • Maximale kracht
    786.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    11.4 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10445105

Prijsbereik
€ 2,0507 - € 2,0507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    34.1 mm
  • Maximale kracht
    875.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.8 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 25.0 mm 78.0 Nmm

10335291

Prijsbereik
€ 1,4061 - € 1,4061

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    9.5 mm
  • Maximale kracht
    741.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    7.5 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 15.2 Nmm

10445037

Prijsbereik
€ 1,2291 - € 1,2291

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    29.2 mm
  • Maximale kracht
    443.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.2 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 14.5 Nmm

10444986

Prijsbereik
€ 1,0633 - € 1,0633

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    19.9 mm
  • Maximale kracht
    288.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    13.2 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 162.6 Nmm

10631218

Prijsbereik
€ 37,1443 - € 37,1443

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    55.6 mm
  • Maximale kracht
    9041.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    50.8 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 19.9 Nmm

10445020

Prijsbereik
€ 0,8181 - € 0,8181

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    24.0 mm
  • Maximale kracht
    479.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    15.3 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

10420041

Prijsbereik
€ 0,7458 - € 0,7458

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    12.3 mm
  • Maximale kracht
    221.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    9.6 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 27.1 Nmm

10425015

Prijsbereik
€ 1,2725 - € 1,2725

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    17.6 mm
  • Maximale kracht
    476.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    11.4 mm
Stempelveer ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10635476

Prijsbereik
€ 17,1722 - € 17,1722

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    25.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    117.2 mm
  • Maximale kracht
    3136.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 219.5 Nmm

10445211

Prijsbereik
€ 2,3424 - € 2,3424

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    25.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    12.6 mm
  • Maximale kracht
    2765.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    11.4 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 98.7 Nmm

10642184

Prijsbereik
€ 11,6155 - € 11,6155

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    44.4 mm
  • Maximale kracht
    4384.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    38.1 mm