Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 156,2503 - € 156,2503 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
155.0 Nmm
155.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
15810.0 N
15810.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,0012 - € 1,0012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
36.4 Nmm
36.4 Nmm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
280.0 N
280.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 1,027 - € 1,027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
23.3 Nmm
23.3 Nmm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
293.0 N
293.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 17,9717 - € 17,9717 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Rood
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 28,6322 - € 28,6322 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
67.6 Nmm
67.6 Nmm
|
Rood
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.787 in
96.2 mm
|
6500.0 N
6500.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 70,6052 - € 70,6052 | Vraag de levertijd aan hier |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 28,4816 - € 28,4816 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 35,0542 - € 35,0542 | Vraag de levertijd aan hier |
2.398 in
60.9 mm
|
115.1 Nmm
115.1 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.055 in
77.6 mm
|
8929.0 N
8929.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 48,4089 - € 48,4089 | Vraag de levertijd aan hier |
0.898 in
22.8 mm
|
618.0 Nmm
618.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
13411.0 N
13411.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 20,4311 - € 20,4311 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
9207.0 N
9207.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 36,7696 - € 36,7696 | Vraag de levertijd aan hier |
2.102 in
53.4 mm
|
130.8 Nmm
130.8 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
8962.0 N
8962.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 54,0676 - € 54,0676 | Vraag de levertijd aan hier |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 21,8765 - € 21,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 7,7001 - € 7,7001 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
3507.0 N
3507.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 44,4108 - € 44,4108 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 48,5031 - € 48,5031 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
37.9 Nmm
37.9 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
5573.0 N
5573.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 19,259 - € 19,259 | Vraag de levertijd aan hier |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 46,2404 - € 46,2404 | Vraag de levertijd aan hier |
2.803 in
71.2 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
Blauw
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.059 in
77.7 mm
|
8629.0 N
8629.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 37,2575 - € 37,2575 | Vraag de levertijd aan hier |
3.606 in
91.6 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5491.0 N
5491.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 53,072 - € 53,072 | Vraag de levertijd aan hier |
3.197 in
81.2 mm
|
96.9 Nmm
96.9 Nmm
|
Blauw
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.52 in
89.4 mm
|
8660.0 N
8660.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan