Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 29,4701 - € 29,4701 | Vraag de levertijd aan hier |
1.795 in
45.6 mm
|
154.0 Nmm
154.0 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.276 in
57.8 mm
|
8904.0 N
8904.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 55,1003 - € 55,1003 | Vraag de levertijd aan hier |
3.602 in
91.5 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
9136.0 N
9136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 29,9002 - € 29,9002 | Vraag de levertijd aan hier |
1.051 in
26.7 mm
|
276.8 Nmm
276.8 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
8720.0 N
8720.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 131,7536 - € 131,7536 | Vraag de levertijd aan hier |
2.677 in
68.0 mm
|
143.6 Nmm
143.6 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
12307.0 N
12307.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 25,6691 - € 25,6691 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
169.0 Nmm
169.0 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.039 in
51.8 mm
|
8756.0 N
8756.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,3264 - € 1,3264 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
34.6 Nmm
34.6 Nmm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
480.0 N
480.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 177,8322 - € 177,8322 | Vraag de levertijd aan hier |
3.602 in
91.5 mm
|
128.0 Nmm
128.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15616.0 N
15616.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 2,6859 - € 2,6859 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
474.0 N
474.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 2,1106 - € 2,1106 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
27.5 Nmm
27.5 Nmm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
|||
| € 1,7119 - € 1,7119 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
16.8 Nmm
16.8 Nmm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
272.0 N
272.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 2,3064 - € 2,3064 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
11.2 Nmm
11.2 Nmm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
281.0 N
281.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 0,9667 - € 0,9667 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
54.7 Nmm
54.7 Nmm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
487.0 N
487.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 81,0579 - € 81,0579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
333.0 Nmm
333.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
15285.0 N
15285.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 90,8013 - € 90,8013 | Vraag de levertijd aan hier |
1.795 in
45.6 mm
|
269.0 Nmm
269.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
15199.0 N
15199.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 125,4568 - € 125,4568 | Vraag de levertijd aan hier |
2.398 in
60.9 mm
|
198.0 Nmm
198.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.102 in
78.8 mm
|
15602.0 N
15602.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 45,9564 - € 45,9564 | Vraag de levertijd aan hier |
3 in
76.2 mm
|
90.5 Nmm
90.5 Nmm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.854 in
97.9 mm
|
8862.0 N
8862.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 66,0633 - € 66,0633 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
438.0 Nmm
438.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
15374.0 N
15374.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| € 1,3993 - € 1,3993 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 104,427 - € 104,427 | Vraag de levertijd aan hier |
2.102 in
53.4 mm
|
226.0 Nmm
226.0 Nmm
|
Rood
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.63 in
66.8 mm
|
15097.0 N
15097.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan