Menu Search

Die Springs

Op voorraad

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
439 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale doorbuiging tijdens gebruik Veerconstante Kleur Gatdiameter Maximale doorbuiging Maximale kracht Type Bestellen
€ 16,1136 - € 16,1136 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
671.4 Nmm
Geel
50.0 mm
21.5 mm
14435.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 83,1857 - € 83,1857 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
458.0 Nmm
Geel
63.0 mm
47.2 mm
21618.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 174,337 - € 174,337 Vraag de levertijd aan hier
76.3 mm
218.0 Nmm
Geel
63.0 mm
106.0 mm
23108.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 27,9086 - € 27,9086 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
80.5 Nmm
Geel
32.0 mm
69.2 mm
5569.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 10,4124 - € 10,4124 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
452.8 Nmm
Geel
40.0 mm
19.5 mm
8830.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 17,8946 - € 17,8946 Vraag de levertijd aan hier
28.8 mm
242.8 Nmm
Geel
40.0 mm
36.2 mm
8788.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 51,0854 - € 51,0854 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
184.9 Nmm
Geel
50.0 mm
70.6 mm
13055.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 55,9131 - € 55,9131 Vraag de levertijd aan hier
17.8 mm
819.0 Nmm
Geel
63.0 mm
21.1 mm
17265.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 32,5899 - € 32,5899 Vraag de levertijd aan hier
63.5 mm
105.6 Nmm
Geel
40.0 mm
86.3 mm
9112.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 30,1011 - € 30,1011 Vraag de levertijd aan hier
22.3 mm
451.2 Nmm
Geel
50.0 mm
29.8 mm
13445.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 7,3728 - € 7,3728 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
226.6 Nmm
Geel
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 35,1533 - € 35,1533 Vraag de levertijd aan hier
76.3 mm
87.9 Nmm
Geel
40.0 mm
104.0 mm
9137.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 17,4005 - € 17,4005 Vraag de levertijd aan hier
34.8 mm
196.2 Nmm
Geel
40.0 mm
44.5 mm
8732.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 38,6524 - € 38,6524 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
304.9 Nmm
Geel
50.0 mm
43.4 mm
13230.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 7,1108 - € 7,1108 Vraag de levertijd aan hier
60.8 mm
23.8 Nmm
Blauw
25.0 mm
65.0 mm
1544.0 N
Light Duty
€ 3,8176 - € 3,8176 Vraag de levertijd aan hier
15.2 mm
166.8 Nmm
Blauw
32.0 mm
17.4 mm
2903.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 5,1529 - € 5,1529 Vraag de levertijd aan hier
30.4 mm
70.9 Nmm
Blauw
32.0 mm
34.2 mm
2425.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 4,1645 - € 4,1645 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
87.5 Nmm
Blauw
32.0 mm
28.4 mm
2495.0 N
Light Duty
€ 7,4097 - € 7,4097 Vraag de levertijd aan hier
46.0 mm
45.8 Nmm
Blauw
32.0 mm
108.5 mm
4964.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 5,6872 - € 5,6872 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
128.7 Nmm
Blauw
40.0 mm
26.8 mm
3449.0 N
Voor gemiddeld gebruik
  • van 22
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 671.4 Nmm

10635377

Prijsbereik
€ 16,1136 - € 16,1136

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    21.5 mm
  • Maximale kracht
    14435.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    16.0 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 458.0 Nmm

10635179

Prijsbereik
€ 83,1857 - € 83,1857

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    47.2 mm
  • Maximale kracht
    21618.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    38.0 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 218.0 Nmm

10635193

Prijsbereik
€ 174,337 - € 174,337

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    106.0 mm
  • Maximale kracht
    23108.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    76.3 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 203.0 mm 80.5 Nmm

10642245

Prijsbereik
€ 27,9086 - € 27,9086

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    69.2 mm
  • Maximale kracht
    5569.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    50.8 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 452.8 Nmm

10631522

Prijsbereik
€ 10,4124 - € 10,4124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    19.5 mm
  • Maximale kracht
    8830.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    16.0 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 115.0 mm 242.8 Nmm

10628706

Prijsbereik
€ 17,8946 - € 17,8946

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    36.2 mm
  • Maximale kracht
    8788.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    28.8 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 184.9 Nmm

10628720

Prijsbereik
€ 51,0854 - € 51,0854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    70.6 mm
  • Maximale kracht
    13055.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    50.8 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 819.0 Nmm

10635186

Prijsbereik
€ 55,9131 - € 55,9131

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    21.1 mm
  • Maximale kracht
    17265.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    17.8 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 105.6 Nmm

10635216

Prijsbereik
€ 32,5899 - € 32,5899

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    86.3 mm
  • Maximale kracht
    9112.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    63.5 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 451.2 Nmm

10628669

Prijsbereik
€ 30,1011 - € 30,1011

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    29.8 mm
  • Maximale kracht
    13445.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.3 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

10635346

Prijsbereik
€ 7,3728 - € 7,3728

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    24.4 mm
  • Maximale kracht
    5529.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.0 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 87.9 Nmm

10628683

Prijsbereik
€ 35,1533 - € 35,1533

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    104.0 mm
  • Maximale kracht
    9137.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    76.3 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 196.2 Nmm

10635315

Prijsbereik
€ 17,4005 - € 17,4005

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    44.5 mm
  • Maximale kracht
    8732.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    34.8 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 304.9 Nmm

10642207

Prijsbereik
€ 38,6524 - € 38,6524

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    43.4 mm
  • Maximale kracht
    13230.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    31.8 mm
Stempelveer ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 23.8 Nmm

10418062

Prijsbereik
€ 7,1108 - € 7,1108

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    25.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    65.0 mm
  • Maximale kracht
    1544.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    60.8 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 166.8 Nmm

10643860

Prijsbereik
€ 3,8176 - € 3,8176

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    17.4 mm
  • Maximale kracht
    2903.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    15.2 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 70.9 Nmm

10645093

Prijsbereik
€ 5,1529 - € 5,1529

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    34.2 mm
  • Maximale kracht
    2425.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    30.4 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 87.5 Nmm

10335260

Prijsbereik
€ 4,1645 - € 4,1645

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    28.4 mm
  • Maximale kracht
    2495.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    25.6 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 45.8 Nmm

10643914

Prijsbereik
€ 7,4097 - € 7,4097

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    108.5 mm
  • Maximale kracht
    4964.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    46.0 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 128.7 Nmm

10637340

Prijsbereik
€ 5,6872 - € 5,6872

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    26.8 mm
  • Maximale kracht
    3449.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    25.6 mm