Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,0867 - € 6,0867 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
2.2 Nmm
2.2 Nmm
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
6.346 in
161.2 mm
|
347.0 N
347.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 12,6253 - € 12,6253 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 38,9243 - € 38,9243 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
Groen
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 0,8794 - € 0,8794 | Vraag de levertijd aan hier |
0.598 in
15.2 mm
|
11.7 Nmm
11.7 Nmm
|
Blauw
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
246.0 N
246.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 46,1547 - € 46,1547 | Vraag de levertijd aan hier |
1.795 in
45.6 mm
|
118.1 Nmm
118.1 Nmm
|
Groen
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.217 in
56.3 mm
|
6648.0 N
6648.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 26,449 - € 26,449 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
136.1 Nmm
136.1 Nmm
|
Groen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
6819.0 N
6819.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 1,3862 - € 1,3862 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
67.9 Nmm
67.9 Nmm
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
944.0 N
944.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 0,996 - € 0,996 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Blauw
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
227.0 N
227.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 3,5878 - € 3,5878 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
17.0 Nmm
17.0 Nmm
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
891.0 N
891.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 0,9655 - € 0,9655 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
91.0 Nmm
91.0 Nmm
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
955.0 N
955.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 21,3492 - € 21,3492 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 16,4169 - € 16,4169 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 8,0081 - € 8,0081 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 10,9099 - € 10,9099 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 2,1982 - € 2,1982 | Vraag de levertijd aan hier |
1.402 in
35.6 mm
|
15.0 Nmm
15.0 Nmm
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
681.0 N
681.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 5,5249 - € 5,5249 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Blauw
|
0.394 in
10.0 mm
|
6.669 in
169.4 mm
|
229.0 N
229.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 1,1313 - € 1,1313 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
15.9 Nmm
15.9 Nmm
|
Blauw
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
366.0 N
366.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 26,7787 - € 26,7787 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
191.2 Nmm
191.2 Nmm
|
Groen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
7036.0 N
7036.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 31,1526 - € 31,1526 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
105.7 Nmm
105.7 Nmm
|
Groen
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
6625.0 N
6625.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 25,245 - € 25,245 | Vraag de levertijd aan hier |
1.402 in
35.6 mm
|
104.5 Nmm
104.5 Nmm
|
Groen
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
5641.0 N
5641.0 N
|
Light Duty
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan