Menu Search

Die Springs

Op voorraad

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
439 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale doorbuiging tijdens gebruik Veerconstante Kleur Gatdiameter Maximale doorbuiging Maximale kracht Type Bestellen
€ 0,9403 - € 0,9403 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
22.5 Nmm
Blauw
12.5 mm
16.6 mm
373.0 N
Light Duty
Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
26.6 Nmm
Blauw
16.0 mm
25.3 mm
672.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 44,5569 - € 44,5569 Vraag de levertijd aan hier
60.8 mm
86.3 Nmm
Groen
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Light Duty
€ 0,8495 - € 0,8495 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
13.7 Nmm
Blauw
12.5 mm
27.0 mm
371.0 N
Light Duty
€ 60,8267 - € 60,8267 Vraag de levertijd aan hier
122.0 mm
41.0 Nmm
Groen
63.0 mm
157.0 mm
6432.0 N
Light Duty
€ 1,7576 - € 1,7576 Vraag de levertijd aan hier
17.6 mm
30.6 Nmm
Blauw
16.0 mm
21.4 mm
655.0 N
Light Duty
€ 1,8842 - € 1,8842 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
30.8 Nmm
Blauw
20.0 mm
26.0 mm
848.0 N
Light Duty
€ 1,1225 - € 1,1225 Vraag de levertijd aan hier
15.2 mm
34.7 Nmm
Blauw
16.0 mm
17.8 mm
617.0 N
Light Duty
€ 56,1463 - € 56,1463 Vraag de levertijd aan hier
122.0 mm
26.8 Nmm
Groen
50.0 mm
182.4 mm
4879.0 N
Light Duty
€ 17,4044 - € 17,4044 Vraag de levertijd aan hier
81.2 mm
23.5 Nmm
Groen
40.0 mm
102.8 mm
2412.0 N
Light Duty
€ 44,4306 - € 44,4306 Vraag de levertijd aan hier
81.2 mm
63.2 Nmm
Groen
63.0 mm
103.0 mm
6513.0 N
Light Duty
€ 20,9041 - € 20,9041 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
70.4 Nmm
Groen
50.0 mm
77.4 mm
5447.0 N
Light Duty
€ 0,6867 - € 0,6867 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
15.7 Nmm
Blauw
10.0 mm
12.0 mm
188.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 22,3574 - € 22,3574 Vraag de levertijd aan hier
81.2 mm
41.8 Nmm
Groen
50.0 mm
122.8 mm
5132.0 N
Light Duty
€ 1,3264 - € 1,3264 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
6.6 Nmm
Blauw
10.0 mm
35.2 mm
233.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 1,3399 - € 1,3399 Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
31.7 Nmm
Blauw
16.0 mm
11.6 mm
646.0 N
Light Duty
€ 23,2011 - € 23,2011 Vraag de levertijd aan hier
35.6 mm
157.5 Nmm
Groen
63.0 mm
43.4 mm
6833.0 N
Light Duty
Vraag de levertijd aan hier
10.0 mm
29.4 Nmm
Blauw
12.5 mm
12.8 mm
376.0 N
Light Duty
€ 0,8864 - € 0,8864 Vraag de levertijd aan hier
25.6 mm
10.5 Nmm
Blauw
12.5 mm
33.0 mm
345.0 N
Light Duty
€ 2,8544 - € 2,8544 Vraag de levertijd aan hier
40.8 mm
13.3 Nmm
Blauw
16.0 mm
52.8 mm
701.0 N
Voor gemiddeld gebruik
  • van 22
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 22.5 Nmm

10412282

Prijsbereik
€ 0,9403 - € 0,9403

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    16.6 mm
  • Maximale kracht
    373.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    12.8 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 51.0 mm 26.6 Nmm

10335253


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    25.3 mm
  • Maximale kracht
    672.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    20.4 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

10643440

Prijsbereik
€ 44,5569 - € 44,5569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    77.1 mm
  • Maximale kracht
    6657.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    60.8 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 13.7 Nmm

10423745

Prijsbereik
€ 0,8495 - € 0,8495

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    27.0 mm
  • Maximale kracht
    371.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    20.4 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 41.0 Nmm

10630778

Prijsbereik
€ 60,8267 - € 60,8267

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    157.0 mm
  • Maximale kracht
    6432.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    122.0 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 30.6 Nmm

10412275

Prijsbereik
€ 1,7576 - € 1,7576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    21.4 mm
  • Maximale kracht
    655.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    17.6 mm
Stempelveer ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 30.8 Nmm

10416709

Prijsbereik
€ 1,8842 - € 1,8842

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    20.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    26.0 mm
  • Maximale kracht
    848.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    25.6 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 34.7 Nmm

10444818

Prijsbereik
€ 1,1225 - € 1,1225

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    17.8 mm
  • Maximale kracht
    617.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    15.2 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10644409

Prijsbereik
€ 56,1463 - € 56,1463

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    182.4 mm
  • Maximale kracht
    4879.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    122.0 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 23.5 Nmm

10643679

Prijsbereik
€ 17,4044 - € 17,4044

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    102.8 mm
  • Maximale kracht
    2412.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    81.2 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 63.2 Nmm

10630747

Prijsbereik
€ 44,4306 - € 44,4306

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    103.0 mm
  • Maximale kracht
    6513.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    81.2 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 70.4 Nmm

10636930

Prijsbereik
€ 20,9041 - € 20,9041

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    77.4 mm
  • Maximale kracht
    5447.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    50.8 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 15.7 Nmm

10234938

Prijsbereik
€ 0,6867 - € 0,6867

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    12.0 mm
  • Maximale kracht
    188.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    10.0 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 41.8 Nmm

10630754

Prijsbereik
€ 22,3574 - € 22,3574

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    122.8 mm
  • Maximale kracht
    5132.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    81.2 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 6.6 Nmm

10234952

Prijsbereik
€ 1,3264 - € 1,3264

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    35.2 mm
  • Maximale kracht
    233.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    25.6 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 24.7 mm 31.7 Nmm

10413678

Prijsbereik
€ 1,3399 - € 1,3399

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    11.6 mm
  • Maximale kracht
    646.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    10.0 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 157.5 Nmm

10636916

Prijsbereik
€ 23,2011 - € 23,2011

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    43.4 mm
  • Maximale kracht
    6833.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    35.6 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 24.7 mm 29.4 Nmm

10335246


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    12.8 mm
  • Maximale kracht
    376.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    10.0 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 63.7 mm 10.5 Nmm

10444795

Prijsbereik
€ 0,8864 - € 0,8864

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    33.0 mm
  • Maximale kracht
    345.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    25.6 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 13.3 Nmm

10444856

Prijsbereik
€ 2,8544 - € 2,8544

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    52.8 mm
  • Maximale kracht
    701.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    40.8 mm