Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,917 - € 2,4538 | Vraag de levertijd aan hier |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
|||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 Nmm
0.65 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Vraag de levertijd aan hier |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Vraag de levertijd aan hier |
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Vraag de levertijd aan hier |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Vraag de levertijd aan hier |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5866 - € 1,7239 | 330 Op voorraad |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,5866 - € 1,7239 | Vraag de levertijd aan hier |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Vraag de levertijd aan hier |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Koolstofstaal
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan