10437438
1217037
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 1,7363 |
| 150 - 299 | € 1,6473 |
| 300 + | € 1,6028 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 3.7 mm |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 0.146 in |
| Belasting bij laadlengte | 7.83 N |
| Belasting bij laadlengte | 7.83 N |
| Belaste lengte | 6.1 mm |
| Belaste lengte | 0.24 in |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Buitendiameter | 0.181 in |
| Buitendiameter | 4.6 mm |
| Totale lengte | 12.7 mm |
| Totale lengte | 0.5 in |
| Veerconstante | 1.17 Nmm |
| Veerconstante | 1.17 Nmm |
| Draaddiameter | 0.5 mm |
| Draaddiameter | 0.02 in |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan