10421833
1217057
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 1,5561 |
| 150 - 299 | € 1,4813 |
| 300 + | € 1,434 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 0.15 in |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 3.8 mm |
| Belasting bij laadlengte | 5.69 N |
| Belasting bij laadlengte | 5.69 N |
| Belaste lengte | 8.1 mm |
| Belaste lengte | 0.319 in |
| Maximale toepassingstemperatuur | 120 °C |
| Maximale toepassingstemperatuur | 248 °F |
| Buitendiameter | 0.24 in |
| Buitendiameter | 6.1 mm |
| Totale lengte | 0.81 in |
| Totale lengte | 20.57 mm |
| Veerconstante | 0.46 Nmm |
| Veerconstante | 0.46 Nmm |
| Draaddiameter | 0.02 in |
| Draaddiameter | 0.5 mm |
| Massief materiaal | Koolstofstaal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan