Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstelbare draai-spansloten met een breed grijpbereik met verstelbare schroeven. De sluiting biedt een goede compressie en is verkrijgbaar in een keuze van vooraf ingestelde compressie-opties, waaronder 4 mm en 6 mm, voor een betere geluidsisolatie. De sluiting heeft geluiddempende eigenschappen en biedt een betere afdichting onder trillings- en schokomstandigheden.
Gebruikt in toepassingen waar milieufactoren zoals temperatuurschommelingen of pakking slijtage de effectiviteit van de afdichting kunnen beïnvloeden. Bestand tegen temperaturen tussen -50C tot +80 C. Vaak gebruikt in industrieën zoals industriële behuizingen.
Het assortiment is voorzien van sloten met een kwartslag-cam-bediening en een keuze uit vergrendelings- en niet-vergrendelingsopties.
Materiaal: , RVS Kleur: , Zwart, Chroom Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Behuizingshoogte | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal vergrendeling | Kophoogte | Kopdiameter | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,4796 - € 9,0714 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 5,4582 - € 5,4582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 5,4582 - € 5,4582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 5,0432 - € 5,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 6,9265 - € 9,6971 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 6,9265 - € 9,6971 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 6,9265 - € 9,6971 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 6,4796 - € 9,0714 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 6,4796 - € 9,0714 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 5,0432 - € 5,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 5,0432 - € 5,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 6,9265 - € 9,6971 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 6,9265 - € 9,6971 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 6,9265 - € 9,6971 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 6,4796 - € 9,0714 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 5,4582 - € 5,4582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 5,4582 - € 5,4582 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 5,0432 - € 5,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 5,0432 - € 5,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Linkshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 5,0432 - € 5,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rechtshandig
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7,0 mm vierkante sleutel