Menu Search

Drukvergrendeling 3b0 mm dubbelbaardsleutel 28.0 mm

De compressie sluiting heeft een breed grijpbereik met een verstelbare schroef. Geschikt voor toepassingen die een betere afdichting vereisen in een vibrerende omgeving. Biedt goede compressie en geluidsdempend. Het heeft een cam flat-stijl.
Essentra artikelnummer:

20796310

Oud artikelnummer:

20796310

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
75 - 149 € 9,6971
150 + € 6,9265
Standaard verpakking: 75

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 727,28

75 x € 9,6971

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verchroomd
Materiaal vergrendeling Zamak ZNAL4CU1
Materiaal behuizing Zamak ZNAL4CU1
Materiaal sluitlip Staal
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype 3b0 mm dubbelbaardsleutel
RVS-kwaliteit ZNAL4CU1
Noklengte 33.0 mm
Kopdiameter 28.0 mm
Kophoogte 5.0 mm
Behuizingshoogte 20.0 mm
Totale lengte 49.0 mm
Greeplengte 29.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op