20796242
20796242
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 5,0432 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Voltooien | Zwarte coating |
|---|---|
| Materiaal vergrendeling | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiaal behuizing | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiaal sluitlip | Staal |
| Bevestigingsoriëntatie | Rechtshandig |
| Sleuteltype | 7,0 mm driehoekige sleutel |
| RVS-kwaliteit | ZNAL4CU1 |
| Noklengte | 1.772 in |
| Noklengte | 45.0 mm |
| Kopdiameter | 28.0 mm |
| Kopdiameter | 1.102 in |
| Kophoogte | 0.197 in |
| Kophoogte | 5.0 mm |
| Behuizingshoogte | 0.787 in |
| Behuizingshoogte | 20.0 mm |
| Totale lengte | 0.984 in |
| Totale lengte | 25.0 mm |
| Greeplengte | 0.787 in |
| Greeplengte | 20.0 mm |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan