Draai-spansloten, met indicatoren, gebruiken een compressiemechanisme om een strakke afdichting te creëren. Dit helpt bij het verminderen van trillingen, het minimaliseren van ongeautoriseerde toegang en het waarborgen van milieubescherming tegen stof, vocht, water en verontreinigende stoffen.
De ingebouwde indicator laat zien of het slot open of gesloten is. Dit verhoogt de veiligheid en de bedrijfsefficiëntie. Het heeft een 6 mm compressie functie.Wordt meestal gebruikt in industriële en automobieltoepassingen zoals elektrische panelen, telecomkasten en HVAC-systemen.
Wordt meestal gebruikt in industriële en automobieltoepassingen zoals elektrische panelen, telecomkasten en HVAC-systemen. Serie: SR2040, SR2060
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Noklengte | Behuizingshoogte | Materiaal vergrendeling | Kophoogte | Kopdiameter | Sleuteltype | Greeplengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 27,631 - € 27,631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| € 29,1576 - € 29,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| € 29,1576 - € 29,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 27,631 - € 27,631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| € 29,1576 - € 29,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 29,1576 - € 29,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 29,1576 - € 29,1576 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 27,631 - € 27,631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 16,1817 - € 16,1817 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 27,631 - € 27,631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| € 27,631 - € 27,631 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan