Menu Search

Drukvergrendeling 3b0 mm dubbelbaardsleutel 18.5 mm

Deze compressievergrendeling met een indicator heeft een compressiemechanisme voor een hermetische afdichting. Dit helpt om trillingen in de applicatie te verminderen en binnendringen van stof en water te voorkomen. Het heeft ook een indicator die laat zien of het slot open of gesloten is, waardoor het gemakkelijker te gebruiken is.
Essentra artikelnummer:

20767778

Oud artikelnummer:

20767778

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 16,1817
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 809,09

50 x € 16,1817

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Geen afwerking
Materiaal vergrendeling RVS
Materiaal behuizing RVS
Materiaal sluitlip RVS
Bevestigingsoriëntatie Linkshandig
Sleuteltype 3b0 mm dubbelbaardsleutel
RVS-kwaliteit AISI304
Noklengte 49.0 mm
Greeplengte 25.0 mm
Behuizingshoogte 18.5 mm
Kophoogte 5.0 mm
Kopdiameter 30.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op