20767938
20767938
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 50 + | € 29,1576 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Voltooien | Geen afwerking |
|---|---|
| Materiaal vergrendeling | RVS |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Materiaal sluitlip | RVS |
| Bevestigingsoriëntatie | Linkshandig |
| Sleuteltype | 8,0 mm vierkante sleutel |
| RVS-kwaliteit | AISI304 |
| Noklengte | 1.26 in |
| Noklengte | 32.0 mm |
| Greeplengte | 66.0 mm |
| Greeplengte | 2.598 in |
| Behuizingshoogte | 40.0 mm |
| Behuizingshoogte | 1.575 in |
| Kophoogte | 5.0 mm |
| Kophoogte | 0.197 in |
| Kopdiameter | 30.0 mm |
| Kopdiameter | 1.181 in |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan