Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.
Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.
Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Handgreeptype | Kleur | Bevestigingsoriëntatie | Voltooien | Sleuteltype | Minimale grip | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,8184 - € 15,2731 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
CH751 sleutel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | 9 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | 75 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 28,353 - € 39,694 | 40 Op voorraad |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 9,8184 - € 15,2731 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
CH751 sleutel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 9,2839 - € 10,3155 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
CH751 sleutel
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 9,6053 - € 14,9416 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 33,608 - € 47,051 | 20 Op voorraad |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 33,608 - € 47,051 | 55 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 7,5157 - € 11,6911 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 6,3281 - € 9,8438 | 272 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 9,1058 - € 14,1645 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 6,5355 - € 10,1664 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 9,6048 - € 14,9408 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 9,8184 - € 15,2731 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
CH751 sleutel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 7,9997 - € 12,444 | 22 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
CH751 sleutel
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 28,353 - € 39,694 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Zwart
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan