Menu Search

Draaispanslot 58.0 mm

Drukvergrendeling met met verstelbare vleugelknop, die kan worden afgesloten. Ideaal voor toepassingen waarbij een verbeterde afdichting vereist is. Met vooraf ingestelde compressie van 6 mm.
Essentra artikelnummer:

20071936

Oud artikelnummer:

3404110701E

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 47,051
25 + € 33,608
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 47,05

1 x € 47,051

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Grijpbereik 41.0 - 58.0 mm
Kophoogte 26.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op