Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,4781 - € 14,4781 | 25 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| € 11,2437 - € 11,2437 | 20 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| € 3,0513 - € 6,1192 | 125 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| € 2,3648 - € 4,7094 | 115 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 15,9422 - € 31,8454 | 10 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| € 10,0538 - € 20,0553 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| € 7,7347 - € 15,4426 | 75 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| € 6,7581 - € 13,5203 | 72 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| € 3,7071 - € 7,3687 | 50 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| € 22,7928 - € 45,526 | 20 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| € 5,0345 - € 10,06 | 45 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 10,3589 - € 10,3589 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| € 8,3607 - € 16,7235 | 86 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| € 5,782 - € 11,5656 | 45 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| € 7,9639 - € 15,9227 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| € 22,396 - € 44,7889 | 44 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| € 5,6295 - € 11,2132 | 50 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 14,4781 - € 14,4781 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| € 10,2975 - € 20,5682 | 40 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| € 13,0443 - € 26,0464 | 20 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan