Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,6004 - € 7,2085 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| € 13,1723 - € 13,1723 | 80 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| € 18,5667 - € 18,5667 | 20 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| € 1,8002 - € 3,5883 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 9,7033 - € 19,3829 | 9 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| € 1,4813 - € 2,9602 | 45 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| € 2,4104 - € 4,8698 | 200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| € 1,2114 - € 2,4221 | 150 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| € 4,1039 - € 8,2336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| € 1,8917 - € 3,7803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| € 4,8209 - € 9,6113 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 3,0513 - € 6,0872 | 130 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 1,1534 - € 2,3068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| € 1,8154 - € 3,6202 | 140 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 1,2739 - € 2,5438 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 2,0442 - € 4,0688 | 100 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| € 1,0938 - € 2,1882 | 100 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 3,1121 - € 6,1834 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| € 1,4813 - € 2,9602 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 2,6699 - € 5,3182 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan