Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 8,7719 - € 17,4924 50 Op voorraad
30.0 mm
25
485.0 mm
€ 11,2443 - € 22,4587 24 Op voorraad
36.0 mm
40
580.0 mm
€ 10,5267 - € 21,0493 20 Op voorraad
26.0 mm
16
520.0 mm
€ 2,1816 - € 4,3891 350 Op voorraad
18.0 mm
25
185.0 mm
€ 4,531 - € 9,0346 125 Op voorraad
26.0 mm
25
300.0 mm
€ 9,6118 - € 19,1588 50 Op voorraad
33.0 mm
40
450.0 mm
€ 19,1157 - € 38,2529 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
10
780.0 mm
€ 17,6077 - € 17,6077 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
40
755.0 mm
  • van 8
Flensbeschermer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10388198

Prijsbereik
€ 17,4924 - € 8,7719

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 580.0 mm DIN 40 DN 350 Zwart PP

10388259

Prijsbereik
€ 22,4587 - € 11,2443

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP
Flensbeschermer 520.0 mm DIN 16 DN 350 Zwart Corrugated LDPE

10388082

Prijsbereik
€ 21,0493 - € 10,5267

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    520.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 185.0 mm DIN 25 DN65 Zwart Corrugated LDPE

10388129

Prijsbereik
€ 4,3891 - € 2,1816

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 300.0 mm DIN 25 DN150 Zwart Corrugated LDPE

10388167

Prijsbereik
€ 9,0346 - € 4,531

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Zwart PP

10388235

Prijsbereik
€ 19,1588 - € 9,6118

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP
Flensbeschermer 780.0 mm DIN 10 DN 600 Zwart Corrugated LDPE

10388044

Prijsbereik
€ 38,2529 - € 19,1157

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer DN 500 40 PP Zwart PP

10628966

Prijsbereik
€ 17,6077 - € 17,6077

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP