Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,7581 - € 13,5203 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 1,8154 - € 3,6202 | 140 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 1,1534 - € 2,3068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| € 1,0938 - € 2,1882 | 100 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,4813 - € 2,9602 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 2,4867 - € 2,4867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 5,0345 - € 10,06 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| € 36,2028 - € 36,2028 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| € 23,0063 - € 23,0063 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| € 11,6863 - € 23,3562 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| € 25,9049 - € 25,9049 | 4 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| € 13,0443 - € 26,0464 | 150 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| € 15,455 - € 30,949 | 10 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| € 8,7719 - € 17,4924 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| € 15,6985 - € 15,6985 | 100 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| € 39,7271 - € 79,3904 | Vraag de levertijd aan hier |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 1,4279 - € 2,8514 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 2,1816 - € 4,3891 | 15 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| € 4,6227 - € 9,2269 | 50 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| € 10,1916 - € 20,3441 | 125 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan