Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 2,4867 - € 2,4867 Vraag de levertijd aan hier
19.1 mm
150
215.9 mm
€ 5,0345 - € 10,06 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
150
342.9 mm
€ 4,5158 - € 9,0026 50 Op voorraad
22.2 mm
300
317.5 mm
€ 9,5501 - € 19,127 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
€ 18,5667 - € 18,5667 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
300
774.7 mm
€ 7,7347 - € 15,4426 30 Op voorraad
28.6 mm
300
444.5 mm
€ 11,2437 - € 11,2437 20 Op voorraad
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
€ 1,8765 - € 3,7485 155 Op voorraad
19.1 mm
300
165.1 mm
€ 3,1121 - € 6,1834 50 Op voorraad
22.2 mm
300
254.0 mm
€ 31,7328 - € 31,7328 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
€ 17,4988 - € 17,4988 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
€ 20,2754 - € 20,2754 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
€ 33,1822 - € 33,1822 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
€ 2,1816 - € 4,3891 150 Op voorraad
22.2 mm
300
190.5 mm
€ 2,4104 - € 4,8698 55 Op voorraad
22.2 mm
300
209.6 mm
€ 4,7751 - € 4,7751 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
600
330.2 mm
€ 10,3589 - € 10,3589 30 Op voorraad
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
€ 20,2754 - € 20,2754 20 Op voorraad
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
€ 2,8986 - € 2,8986 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
900
241.3 mm
€ 2,4867 - € 2,4867 50 Op voorraad
25.4 mm
900
215.9 mm
  • van 8
Flensbeschermer 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Zwart Rubber

10386903

Prijsbereik
€ 2,4867 - € 2,4867

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Zwart Rubber

10386941

Prijsbereik
€ 10,06 - € 5,0345

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Zwart Rubber

10387207

Prijsbereik
€ 9,0026 - € 4,5158

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Zwart PP

10386972

Prijsbereik
€ 19,127 - € 9,5501

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Zwart Rubber

10387276

Prijsbereik
€ 18,5667 - € 18,5667

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Zwart Rubber

10387221

Prijsbereik
€ 15,4426 - € 7,7347

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Zwart PP

10387245

Prijsbereik
€ 11,2437 - € 11,2437

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Zwart Rubber

10387146

Prijsbereik
€ 3,7485 - € 1,8765

Voorraadniveaus
155 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Zwart Rubber

10387184

Prijsbereik
€ 6,1834 - € 3,1121

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Zwart PP

10387313

Prijsbereik
€ 31,7328 - € 31,7328

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Nominale buismaat
    28"
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Zwart PP

10387016

Prijsbereik
€ 17,4988 - € 17,4988

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Nominale buismaat
    22"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Zwart PP

10387023

Prijsbereik
€ 20,2754 - € 20,2754

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Zwart PP

10387061

Prijsbereik
€ 33,1822 - € 33,1822

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Nominale buismaat
    32"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 190.5 mm ASME, ANSI 300 2 1/2 Zwart Rubber

10387153

Prijsbereik
€ 4,3891 - € 2,1816

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Zwart Rubber

10387160

Prijsbereik
€ 4,8698 - € 2,4104

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Zwart Rubber

10387368

Prijsbereik
€ 4,7751 - € 4,7751

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Zwart PP

10387405

Prijsbereik
€ 10,3589 - € 10,3589

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Zwart PP

10387443

Prijsbereik
€ 20,2754 - € 20,2754

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Zwart Rubber

10387573

Prijsbereik
€ 2,8986 - € 2,8986

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Zwart Rubber

10387559

Prijsbereik
€ 2,4867 - € 2,4867

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber