Menu Search

Flensbeschermer 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Zwart Rubber

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra artikelnummer:

10387146

Oud artikelnummer:

491732

155 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,7485
50 + € 1,8765
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 18,74

5 x € 3,7485

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 19.1 mm
OD 165.1 mm
Drukklasse 300
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op