Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0523 - € 0,0523 7175 Op voorraad
Zwart
M4
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
€ 0,1846 - € 0,2547 9910 Op voorraad
Naturel
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0551 - € 0,0551 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,0352 - € 0,0352 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
€ 0,0543 - € 0,0635 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,046 - € 0,0643 40368 Op voorraad
Rood
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0381 - € 0,0381 15906 Op voorraad
Grijs
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
€ 0,0411 - € 0,0411 46458 Op voorraad
Blauw
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
€ 0,0465 - € 0,0465 28147 Op voorraad
Blauw
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
€ 0,0446 - € 0,0446 9437 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
€ 0,0366 - € 0,0366 84949 Op voorraad
Grijs
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
€ 0,0652 - € 0,0909 56134 Op voorraad
Grijs
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
€ 0,0381 - € 0,0381 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,0901 - € 0,1787 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
€ 0,0561 - € 0,0561 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M6
HDPE
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
€ 0,089 - € 0,089 13874 Op voorraad
Naturel
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,0399 - € 0,0399 36990 Op voorraad
Rood
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
€ 0,0602 - € 0,0602 1000 Op voorraad
Naturel
M8
HDPE
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,1081 - € 0,1081 99056 Op voorraad
Naturel
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,3432 - € 0,3432 7 Op voorraad
Naturel
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
  • van 8
Vlakke ring 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Prijsbereik
€ 0,0523 - € 0,0523

Voorraadniveaus
7175 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PVC
Borgring 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,1846

Voorraadniveaus
9910 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553

Prijsbereik
€ 0,0551 - € 0,0551

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Prijsbereik
€ 0,0352 - € 0,0352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    9.5 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280898

Prijsbereik
€ 0,0635 - € 0,0543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Prijsbereik
€ 0,0643 - € 0,046

Voorraadniveaus
40368 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

10116807

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0381

Voorraadniveaus
15906 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Prijsbereik
€ 0,0411 - € 0,0411

Voorraadniveaus
46458 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Prijsbereik
€ 0,0465 - € 0,0465

Voorraadniveaus
28147 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    10.9 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0446

Voorraadniveaus
9437 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Prijsbereik
€ 0,0366 - € 0,0366

Voorraadniveaus
84949 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.1 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0652

Voorraadniveaus
56134 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    2.7 mm
  • Schroefmaat
    M7
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0381

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Sluitring 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

10179291

Prijsbereik
€ 0,1787 - € 0,0901

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm HDPE

10232439

Prijsbereik
€ 0,0561 - € 0,0561

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Prijsbereik
€ 0,089 - € 0,089

Voorraadniveaus
13874 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel
Borgring 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0399

Voorraadniveaus
36990 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    11.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Prijsbereik
€ 0,0602 - € 0,0602

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Prijsbereik
€ 0,1081 - € 0,1081

Voorraadniveaus
99056 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Prijsbereik
€ 0,3432 - € 0,3432

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.6 mm
  • Buitendiameter
    32.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel