Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0366 - € 0,0366 61707 Op voorraad
Blauw
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
€ 0,0919 - € 0,1286 7034 Op voorraad
Blauw
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0938 - € 0,1308 14032 Op voorraad
Zwart
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
€ 0,073 - € 0,102 648 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0419 - € 0,0419 34183 Op voorraad
Grijs
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
€ 0,0477 - € 0,0477 132000 Op voorraad
Grijs
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
€ 0,0318 - € 0,0318 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
€ 0,0399 - € 0,0399 6319 Op voorraad
Rood
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
€ 0,0709 - € 0,099 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0318 - € 0,0318 106039 Op voorraad
Rood
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
€ 0,0652 - € 0,0909 Vraag de levertijd aan hier
Rood
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
€ 0,0428 - € 0,0428 1862 Op voorraad
Grijs
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
€ 0,1063 - € 0,1484 111 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0968 - € 0,1351 14996 Op voorraad
Zwart
M4
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,091 - € 0,127 6768 Op voorraad
Naturel
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0652 - € 0,0909 456998 Op voorraad
Blauw
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0376 - € 0,0376 4563 Op voorraad
Naturel
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
€ 0,4119 - € 0,6697 57 Op voorraad
Zwart
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
€ 0,2364 - € 0,4317 16500 Op voorraad
Zwart
M6
PVC
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,073 - € 0,102 5285 Op voorraad
Zwart
M5
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
  • van 8
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Prijsbereik
€ 0,0366 - € 0,0366

Voorraadniveaus
61707 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Prijsbereik
€ 0,1286 - € 0,0919

Voorraadniveaus
7034 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M10
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,0938

Voorraadniveaus
14032 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.2 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,073

Voorraadniveaus
648 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Prijsbereik
€ 0,0419 - € 0,0419

Voorraadniveaus
34183 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Prijsbereik
€ 0,0477 - € 0,0477

Voorraadniveaus
132000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    2.7 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Prijsbereik
€ 0,0318 - € 0,0318

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0399

Voorraadniveaus
6319 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Prijsbereik
€ 0,099 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Prijsbereik
€ 0,0318 - € 0,0318

Voorraadniveaus
106039 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0652

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M7
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0428

Voorraadniveaus
1862 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    8.5 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1063

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Vlakke ring 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Prijsbereik
€ 0,1351 - € 0,0968

Voorraadniveaus
14996 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PVC
Borgring 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,091

Voorraadniveaus
6768 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PA
Borgring 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0652

Voorraadniveaus
456998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M7
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prijsbereik
€ 0,0376 - € 0,0376

Voorraadniveaus
4563 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PA
Vlakke ring 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Prijsbereik
€ 0,6697 - € 0,4119

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    40.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Schroefmaat
    M13
  • Materiaal
    PVC
Borgring 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Prijsbereik
€ 0,4317 - € 0,2364

Voorraadniveaus
16500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PVC
Vlakke ring 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,073

Voorraadniveaus
5285 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    PVC