Menu Search

Sluitring 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

Borgring die sluit- en afdichtmoeren vastzet. Maakt voorafgaande montage van de bout mogelijk voordat deze op een moer wordt geschroefd. Het tapse ontwerp houdt de schroef vóór montage op zijn plek. Door koudvervorming dringt de ring de spoed van de schroef binnen en biedt afdichting.
Essentra artikelnummer:

10179291

Oud artikelnummer:

016002500001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1787
1000 + € 0,0901
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 17,87

100 x € 0,1787

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 2.6 mm
Buitendiameter 6.0 mm
Dikte 2.2 mm
Schroefmaat M2.5
Materiaal PA
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op