Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0465 - € 0,0465 28147 Op voorraad
Blauw
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
€ 0,0416 - € 0,0416 1000 Op voorraad
Naturel
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
€ 0,079 - € 0,079 25847 Op voorraad
Naturel
M3
HDPE
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,0501 - € 0,0501 76000 Op voorraad
Naturel
M5
HDPE
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
€ 0,0446 - € 0,0446 9437 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
€ 0,0491 - € 0,0491 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3.5
HDPE
3.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
€ 0,0604 - € 0,0604 10310 Op voorraad
Naturel
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
€ 0,3432 - € 0,3432 7 Op voorraad
Naturel
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
€ 0,0561 - € 0,0561 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M6
HDPE
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
€ 0,0968 - € 0,1351 14996 Op voorraad
Zwart
M4
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,089 - € 0,089 13874 Op voorraad
Naturel
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
€ 0,0602 - € 0,0602 1000 Op voorraad
Naturel
M8
HDPE
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,1081 - € 0,1081 27056 Op voorraad
Naturel
M4
HDPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0349 - € 0,0349 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M4
PA
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
€ 0,2364 - € 0,4317 16500 Op voorraad
Zwart
M6
PVC
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0376 - € 0,0376 13563 Op voorraad
Naturel
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
€ 0,0523 - € 0,0523 7175 Op voorraad
Zwart
M4
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
€ 0,0938 - € 0,1308 16532 Op voorraad
Zwart
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
€ 0,073 - € 0,102 648 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0399 - € 0,0399 26319 Op voorraad
Rood
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
  • van 8
Borgring 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Prijsbereik
€ 0,0465 - € 0,0465

Voorraadniveaus
28147 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    10.9 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Prijsbereik
€ 0,0416 - € 0,0416

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Prijsbereik
€ 0,079 - € 0,079

Voorraadniveaus
25847 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Prijsbereik
€ 0,0501 - € 0,0501

Voorraadniveaus
76000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0446

Voorraadniveaus
9437 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10232378

Prijsbereik
€ 0,0491 - € 0,0491

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Prijsbereik
€ 0,0604 - € 0,0604

Voorraadniveaus
10310 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel
Borgring 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Prijsbereik
€ 0,3432 - € 0,3432

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.6 mm
  • Buitendiameter
    32.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel
Borgring 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm HDPE

10232439

Prijsbereik
€ 0,0561 - € 0,0561

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.5 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Vlakke ring 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Prijsbereik
€ 0,1351 - € 0,0968

Voorraadniveaus
14996 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PVC
Borgring 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Prijsbereik
€ 0,089 - € 0,089

Voorraadniveaus
13874 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel
Borgring 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Prijsbereik
€ 0,0602 - € 0,0602

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Prijsbereik
€ 0,1081 - € 0,1081

Voorraadniveaus
27056 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Prijsbereik
€ 0,0349 - € 0,0349

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Prijsbereik
€ 0,4317 - € 0,2364

Voorraadniveaus
16500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prijsbereik
€ 0,0376 - € 0,0376

Voorraadniveaus
13563 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PA
Vlakke ring 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Prijsbereik
€ 0,0523 - € 0,0523

Voorraadniveaus
7175 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PVC
Borgring 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,0938

Voorraadniveaus
16532 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.2 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,073

Voorraadniveaus
648 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0399

Voorraadniveaus
26319 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    LDPE - PIR