Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Schroefmaat | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0469 - € 0,0469 | 10342 Op voorraad |
Naturel
|
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0376 - € 0,0376 | 46793 Op voorraad |
Naturel
|
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,1103 - € 0,1324 | 23 Op voorraad |
Naturel
|
M5
|
HDPE
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0939 - € 0,1127 | 943 Op voorraad |
Naturel
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| € 0,1353 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0904 | 1000 Op voorraad |
Naturel
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1348 - € 0,1437 | 34925 Op voorraad |
Naturel
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2166 | 505 Op voorraad |
Naturel
|
M16
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,0521 - € 0,0627 | 4401 Op voorraad |
Naturel
|
M3
|
HDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1159 - € 0,1391 | 20842 Op voorraad |
Naturel
|
M5
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0588 - € 0,0706 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0788 - € 0,0946 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,0997 - € 0,1197 | 250 Op voorraad |
Naturel
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0717 - € 0,0858 | 11998 Op voorraad |
Naturel
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,149 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,1052 - € 0,1261 | 234 Op voorraad |
Naturel
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,154 | 500 Op voorraad |
Naturel
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0681 - € 0,0819 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1693 - € 0,2044 | 247 Op voorraad |
Naturel
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan