De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | Materiaal | Kopdiameter | Schachtlengte | Aandrijvingstype | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0706 - € 0,0706 | 2441 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,0789 - € 0,0789 | 6000 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,1083 - € 0,1254 | 23412 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0706 - € 0,0706 | 2622 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,0793 - € 0,0793 | 6075 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,2849 - € 0,3324 | 2208 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0789 - € 0,0789 | 33820 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,1798 - € 0,2082 | 3469 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,273 - € 0,3205 | 4803 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3027 - € 0,3517 | 4600 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3636 - € 0,4229 | 3100 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1163 - € 0,1346 | 3390 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1973 - € 0,2285 | 3475 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2775 - € 0,322 | 3590 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3368 - € 0,3932 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1252 - € 0,1449 | 8451 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2047 - € 0,2389 | 2964 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,0706 - € 0,0706 | 2339 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,2849 - € 0,3324 | 3592 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2834 - € 0,3324 | 3696 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan