Menu Search

Vrouwelijke verbindingsschroef 5.0 mm 35.0 mm 9.0 mm Staal

Essentra artikelnummer:

10279793

Oud artikelnummer:

497127

3475 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 2199 € 0,2349
2200 + € 0,2029
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 46,98

200 x € 0,2349

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 9.0 mm
Schachtlengte 35.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.9 mm
Schroeftype Female Screw
Koptype Ronde Kop
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Materiaal Staal
Kleur Naturel
Voltooien Messing Verguld
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op