Menu Search

Mannelijke verbindingsschroef Aandrijving met gleuf 3.0 mm 9.0 mm Messing Verguld Staal

Essentra artikelnummer:

10280065

Oud artikelnummer:

497220

1822 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,0725
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 14,50

200 x € 0,0725

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 9.0 mm
Schachtlengte 3.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.9 mm
Schroeftype Male Screw
Koptype Ronde Kop
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Materiaal Staal
Kleur Messing Verguld
Voltooien Messing Verguld
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op