De boekbindpost zijn gemaakt van metaal, wat superieure sterkte, duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen slijtage biedt. Deze groep omvat de mannelijke schroefdraadpost en de vrouwelijke opnamezijde; beide delen worden samengevoegd om de gebonden documenten of materialen vast te houden (elk deel wordt apart verkocht). In tegenstelling tot zijn mannelijke tegenhanger, hebben de vrouwelijke boekbindschroeven geen aandrijving aan hun kop.
Het verbindt verschillende vellen door ze met de hand of met een platte schroevendraaier in een overeenkomstig stuk te schroeven. Wordt gebruikt voor paneelbevestigingsassemblages, zoals stalenkaarten, kleurenkaarten, catalogi, stalenboeken en vele anderen.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Koptype | Materiaal | Kopdiameter | Schachtlengte | Aandrijvingstype | Schroeftype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0725 - € 0,0725 | 2222 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,0815 - € 0,0815 | 9275 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,0811 - € 0,0811 | 4400 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,0811 - € 0,0811 | 35820 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Aandrijving met gleuf
|
Male Screw
|
||
| € 0,2929 - € 0,3417 | 2108 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1113 - € 0,1289 | 11412 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1848 - € 0,2141 | 2469 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2807 - € 0,3295 | 4703 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3112 - € 0,3615 | 4600 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3737 - € 0,4347 | 3100 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1196 - € 0,1383 | 3390 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1848 - € 0,2141 | 5150 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3203 - € 0,3203 | 4848 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,3295 - € 0,3829 | Vraag de levertijd aan hier |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1287 - € 0,149 | 996 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1723 - € 0,2029 | 2733 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1113 - € 0,1289 | 14953 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1922 - € 0,2227 | 936 Op voorraad |
Ronde Kop
|
Staal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,1335 - € 0,1544 | 8689 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
| € 0,2974 - € 0,2974 | 6800 Op voorraad |
Ronde Kop
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Platte aandrijving
|
Female Screw
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan