Menu Search

Blokscharnieren

Op voorraad

Blokscharnieren bieden een draaihoek van 180˚. Types 1 en 2 zijn scharnieren met hoge weerstand voor middelzware en zware deurpanelen. Ze bieden ook een hoog beveiligingsniveau en worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde speciale schroeven. Type 3 is een goedkoper, minder veilig alternatief

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Voltooien Materiaal Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 7,4063 - € 11,521 94 Op voorraad
60.0 mm
Verchroomd messing
20.0 mm
20.0 mm
€ 4,2229 - € 4,6921 Vraag de levertijd aan hier
81.0 mm
Chroom
Messing
16.0 mm
12.0 mm
€ 6,2965 - € 11,821 30 Op voorraad
81.0 mm
Chroom
Messing
21.0 mm
12.0 mm
€ 11,1136 - € 17,2879 710 Op voorraad
80.0 mm
Verchroomd
Messing
20.0 mm
20.0 mm
€ 2,8774 - € 4,4759 50 Op voorraad
66.0 mm
Gepoedercoat
Gegoten zinklegering
€ 3,7645 - € 5,856 357 Op voorraad
66.0 mm
Gepoedercoat
Gegoten zinklegering
Blokscharnier 180 ° 20.0 mm Verchroomd messing

10130827

Prijsbereik
€ 11,521 - € 7,4063

Voorraadniveaus
94 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    20.0 mm
  • Totale lengte
    60.0 mm
  • Totale dikte
    20.0 mm
  • Totale breedte
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Messing
Blokscharnier 81.0 mm 16.0 mm Messing

20079963

Prijsbereik
€ 4,6921 - € 4,2229

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    81.0 mm
  • Totale dikte
    16.0 mm
  • Totale breedte
    12.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel
Blokscharnier 81.0 mm 21.0 mm Messing

20079987

Prijsbereik
€ 11,821 - € 6,2965

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    81.0 mm
  • Totale dikte
    21.0 mm
  • Totale breedte
    12.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel
Blokscharnier 80.0 mm 20.0 mm Messing

20125929

Prijsbereik
€ 17,2879 - € 11,1136

Voorraadniveaus
710 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    20.0 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale dikte
    20.0 mm
  • Totale breedte
    20.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
Blokscharnier 66.0 mm Gegoten zinklegering

20077587

Prijsbereik
€ 4,4759 - € 2,8774

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    66.0 mm
  • Massief materiaal
    Gegoten zinklegering
  • Materiaal pen
    RVS
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepoedercoat
Blokscharnier 66.0 mm Gegoten zinklegering

20077594

Prijsbereik
€ 5,856 - € 3,7645

Voorraadniveaus
357 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    66.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Materiaal pen
    RVS
  • Kleur
    Zwart
  • Voltooien
    Gepoedercoat