Menu Search

Blokscharnier 180 ° 20.0 mm Verchroomd messing

Een stevige en roterende zijscharnier met schroefmontage. Geschikt voor een brede reeks middelzware tot zware toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10130827

Oud artikelnummer:

29331E

144 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 11,521
50 - 249 € 8,2293
250 + € 7,4063
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 11,52

1 x € 11,521

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 20.0 mm
Totale lengte 60.0 mm
Totale dikte 20.0 mm
Totale breedte 20.0 mm
Massief materiaal Messing
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op