Menu Search

Blokscharnier 81.0 mm 21.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20079987

Oud artikelnummer:

9933121E

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 11,821
50 - 149 € 8,443
150 + € 6,2965
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 11,82

1 x € 11,821

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 81.0 mm
Totale dikte 21.0 mm
Totale breedte 12.0 mm
Aantal bevestigingsgaten 4
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Bevestigingsmethode Open Hole
Bevestigingsstijl Zijdelingse bevestiging
Verwijderbaarheid Fixed
Massief materiaal Messing
Materiaal pen RVS
Kleur Messing
Voltooien Chroom
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op