Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1418 - € 0,1952 | 43603 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| € 0,4271 - € 0,4271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
2
|
||
| € 0,092 - € 0,1022 | 31474 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| € 0,0938 - € 0,1308 | 48500 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1232 - € 0,1708 | 21448 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Zwart
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| € 0,092 - € 0,1022 | 11690 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| € 0,302 - € 0,5477 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1094 - € 0,1215 | 193192 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| € 0,2791 - € 0,4933 | 101 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1636 - € 0,1818 | 4940 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturel
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1449 - € 0,2527 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3203 - € 0,5606 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1571 - € 0,2755 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1304 - € 0,2281 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| € 0,2501 - € 0,4389 | 3750 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1322 - € 0,2303 | 5600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| € 0,134 - € 0,2357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wit
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| € 0,1521 - € 0,212 | Vraag de levertijd aan hier |
0.992 in
25.2 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| € 0,4027 - € 0,656 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan