Menu Search

Beschermplug 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Zwart

Zwarte drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een bolle kop.
Essentra artikelnummer:

10061336

Oud artikelnummer:

055021022003

3948 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1708
1000 + € 0,1232
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 85,40

500 x € 0,1708

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.6 mm
d 21.0 mm
H 15.3 mm
h 12.6 mm
Kleur Zwart
Materiaal LDPE - PIR
Type 2
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op