Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0793 - € 0,0881 | 44924 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| € 0,2212 - € 0,4042 | 8505 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| € 0,0793 - € 0,0881 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| € 0,4317 - € 0,7017 | 200 Op voorraad |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| € 0,2944 - € 0,5385 | 153 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| € 0,2746 - € 0,5034 | 600 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2227 - € 0,4058 | 8800 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| € 0,4668 - € 0,7612 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 16000 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| € 0,1451 - € 0,1612 | 14451 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| € 0,1094 - € 0,1215 | 9169 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1418 - € 0,1952 | 30853 Op voorraad |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| € 0,9184 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1155 - € 0,1283 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1723 - € 0,3158 | 346 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| € 1,5866 - € 2,5477 | 355 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 26297 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 5879 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Bol
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| € 0,1094 - € 0,1215 | 50000 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 24218 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4