Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
222 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 1,8402 - € 3,7709 1675 Op voorraad
92.5 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
80.0 mm
1
€ 0,0338 - € 0,0338 Vraag de levertijd aan hier
9.6 mm
4.0 mm
Naturel
5.1 mm
6.3 mm
1
€ 0,0973 - € 0,0973 27750 Op voorraad
14.4 mm
5.5 mm
Naturel
9.5 mm
11.3 mm
1
€ 0,12 - € 0,12 15149 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
15.0 mm
1
€ 0,061 - € 0,061 19225 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,2552 - € 0,2552 4026 Op voorraad
34.8 mm
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
32.6 mm
1
€ 1,855 - € 3,8956 3700 Op voorraad
49.3 mm
16.0 mm
Naturel
18.9 mm
39.0 mm
1
€ 0,0497 - € 0,0497 4875 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
13.3 mm
1
10336908 € 0,1632 - € 0,2546 Vraag de levertijd aan hier
24.6 mm
9.0 mm
Naturel
11.1 mm
20.1 mm
1
€ 0,1212 - € 0,1212 14704 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
14.0 mm
2
€ 1,7239 - € 1,7239 350 Op voorraad
73.5 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
59.6 mm
1
10258637 € 3,0665 - € 3,0665 510 Op voorraad
123.0 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
111.7 mm
1
€ 1,9375 - € 1,9375 787 Op voorraad
82.3 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
73.7 mm
1
€ 0,1319 - € 0,1319 15650 Op voorraad
14.0 mm
6.0 mm
Zwart
8.0 mm
7.3 mm
€ 0,0894 - € 0,1573 21000 Op voorraad
16.0 mm
5.8 mm
Naturel
8.3 mm
9.3 mm
1
€ 0,2501 - € 0,4389 1250 Op voorraad
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
30.5 mm
1
€ 0,134 - € 0,2357 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
€ 0,0643 - € 0,1124 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
10.7 mm
1
€ 0,3142 - € 0,3142 5864 Op voorraad
34.8 mm
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
27.5 mm
1
€ 0,2227 - € 0,394 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
29.0 mm
1
  • van 12
Beschermplug 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Naturel

10203958

Prijsbereik
€ 3,7709 - € 1,8402

Voorraadniveaus
1675 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Draadmaat
    M80
Beschermplug 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Naturel

10338216

Prijsbereik
€ 0,0338 - € 0,0338

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Naturel

10336892

Prijsbereik
€ 0,0973 - € 0,0973

Voorraadniveaus
27750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12x1.25, M12x1
Beschermplug 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10338193

Prijsbereik
€ 0,12 - € 0,12

Voorraadniveaus
15149 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M16x1.5
Beschermplug 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10338223

Prijsbereik
€ 0,061 - € 0,061

Voorraadniveaus
19225 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M18x2, M18x1.5, M8x1
Beschermplug 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Naturel

10336915

Prijsbereik
€ 0,2552 - € 0,2552

Voorraadniveaus
4026 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M33x2, M33x1.5, M36x3
Beschermplug 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Naturel

10203545

Prijsbereik
€ 3,8956 - € 1,855

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M39x1.5, M42x3
Beschermplug 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10338209

Prijsbereik
€ 0,0497 - € 0,0497

Voorraadniveaus
4875 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M14x1.5, M14x1.25
Beschermplug 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Naturel

10336908

Prijsbereik
€ 0,2546 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M22x1.5
Beschermplug 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10203521

Prijsbereik
€ 0,1212 - € 0,1212

Voorraadniveaus
14704 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M16x1.5
Beschermplug 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturel

10258590

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 1,7239

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturel

10258637

Prijsbereik
€ 3,0665 - € 3,0665

Voorraadniveaus
510 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Draadmaat
    M115x4
Beschermplug 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Naturel

10258606

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,9375

Voorraadniveaus
787 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Draadmaat
    M75x1.5
Beschermplug 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103715

Prijsbereik
€ 0,1319 - € 0,1319

Voorraadniveaus
15650 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10087619

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0894

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Draadmaat
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Beschermplug 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086889

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2501

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    7/8 in
Beschermplug 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086841

Prijsbereik
€ 0,2357 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M26, 3/4 in BSP
Beschermplug 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

10087602

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,0643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M10x1.5
Beschermplug 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturel

10258569

Prijsbereik
€ 0,3142 - € 0,3142

Voorraadniveaus
5864 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M30x3
Beschermplug 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086872

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,2227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel