Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8402 - € 3,7709 | 1675 Op voorraad |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0338 - € 0,0338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0973 - € 0,0973 | 27750 Op voorraad |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| € 0,12 - € 0,12 | 15149 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| € 0,061 - € 0,061 | 19225 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2552 - € 0,2552 | 4026 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| € 1,855 - € 3,8956 | 3700 Op voorraad |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0497 - € 0,0497 | 4875 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 10336908 | € 0,1632 - € 0,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
|
| € 0,1212 - € 0,1212 | 14704 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 1,7239 - € 1,7239 | 350 Op voorraad |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 10258637 | € 3,0665 - € 3,0665 | 510 Op voorraad |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
|
| € 1,9375 - € 1,9375 | 787 Op voorraad |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1319 - € 0,1319 | 15650 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| € 0,0894 - € 0,1573 | 21000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2501 - € 0,4389 | 1250 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| € 0,134 - € 0,2357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0643 - € 0,1124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | 5864 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2227 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan