Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
221 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,1212 - € 0,1212 14704 Op voorraad
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
14.0 mm
2
€ 0,3142 - € 0,3142 6364 Op voorraad
34.8 mm
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
27.5 mm
1
€ 0,2227 - € 0,394 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
29.0 mm
1
€ 0,0643 - € 0,1124 600 Op voorraad
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
10.7 mm
1
€ 1,7239 - € 1,7239 350 Op voorraad
73.5 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
59.6 mm
1
€ 0,0894 - € 0,1573 21000 Op voorraad
16.0 mm
5.8 mm
Naturel
8.3 mm
9.3 mm
1
€ 0,2501 - € 0,4389 3750 Op voorraad
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
30.5 mm
1
€ 0,3081 - € 0,3081 3768 Op voorraad
36.0 mm
12.0 mm
Zwart
15.0 mm
30.5 mm
€ 0,0838 - € 0,0931 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
5.1 mm
2
10258637 € 3,0665 - € 3,0665 1010 Op voorraad
123.0 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
111.7 mm
1
€ 0,1319 - € 0,1319 17650 Op voorraad
14.0 mm
6.0 mm
Zwart
8.0 mm
7.3 mm
€ 0,2791 - € 0,4933 101 Op voorraad
36.0 mm
10.0 mm
Naturel
12.5 mm
31.8 mm
1
€ 0,4271 - € 0,4271 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
12.0 mm
Zwart
15.0 mm
33.5 mm
€ 0,1304 - € 0,2281 5200 Op voorraad
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
21.7 mm
1
€ 0,1449 - € 0,2527 1500 Op voorraad
28.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
25.5 mm
1
€ 0,1636 - € 0,1818 22440 Op voorraad
25.6 mm
12.6 mm
Naturel
15.3 mm
21.0 mm
2
€ 1,9375 - € 1,9375 787 Op voorraad
82.3 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
73.7 mm
1
€ 0,092 - € 0,1022 11690 Op voorraad
10.7 mm
4.5 mm
Naturel
6.2 mm
7.5 mm
2
€ 0,1322 - € 0,2303 5600 Op voorraad
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
23.4 mm
1
€ 0,134 - € 0,2357 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
  • van 12
Beschermplug 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturel

10203521

Prijsbereik
€ 0,1212 - € 0,1212

Voorraadniveaus
14704 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Draadmaat
    M16x1.5
Beschermplug 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturel

10258569

Prijsbereik
€ 0,3142 - € 0,3142

Voorraadniveaus
6364 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M30x3
Beschermplug 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086872

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,2227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

10087602

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,0643

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M10x1.5
Beschermplug 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturel

10258590

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 1,7239

Voorraadniveaus
350 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10087619

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0894

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Draadmaat
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Beschermplug 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086889

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2501

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    7/8 in
Beschermplug 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103906

Prijsbereik
€ 0,3081 - € 0,3081

Voorraadniveaus
3768 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060803

Prijsbereik
€ 0,0931 - € 0,0838

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturel

10258637

Prijsbereik
€ 3,0665 - € 3,0665

Voorraadniveaus
1010 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Draadmaat
    M115x4
Beschermplug 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103715

Prijsbereik
€ 0,1319 - € 0,1319

Voorraadniveaus
17650 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086896

Prijsbereik
€ 0,4933 - € 0,2791

Voorraadniveaus
101 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M33x1.5, 1 in BSP
Beschermplug 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Zwart

10103913

Prijsbereik
€ 0,4271 - € 0,4271

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086810

Prijsbereik
€ 0,2281 - € 0,1304

Voorraadniveaus
5200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086858

Prijsbereik
€ 0,2527 - € 0,1449

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Draadmaat
    M27
Beschermplug 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Naturel

10061312

Prijsbereik
€ 0,1818 - € 0,1636

Voorraadniveaus
22440 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Naturel

10258606

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,9375

Voorraadniveaus
787 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Draadmaat
    M75x1.5
Beschermplug 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Naturel

10060926

Prijsbereik
€ 0,1022 - € 0,092

Voorraadniveaus
11690 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086834

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1322

Voorraadniveaus
5600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086841

Prijsbereik
€ 0,2357 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M26, 3/4 in BSP