Menu Search

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

Op voorraad

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Het ergonomische treklipje maakt het eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.Het is verkrijgbaar in siliconen, een herbruikbaar Hittebestendig Materiaal, of EPDM, een herbruikbaar en kosteneffectief Materiaal met minder hitte maar uitstekende chemische weerstand.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
23 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat PD Kleur Materiaal H L Bestellen
2700 Op voorraad
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
3300 Op voorraad
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
€ 0,1784 - € 0,3492 16000 Op voorraad
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rood
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
€ 0,5049 - € 0,9995 700 Op voorraad
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
€ 0,1815 - € 0,3588 2100 Op voorraad
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rood
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
10085561 € 0,6026 - € 1,1918 3150 Op voorraad
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
€ 0,1784 - € 0,3523 12900 Op voorraad
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rood
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
€ 0,183 - € 0,362 3800 Op voorraad
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
1400 Op voorraad
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
€ 0,2913 - € 0,5766 Vraag de levertijd aan hier
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
€ 0,8635 - € 1,7108 7500 Op voorraad
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
€ 0,2913 - € 0,5734 2100 Op voorraad
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
€ 0,5461 - € 1,0796 1600 Op voorraad
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rood
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
4000 Op voorraad
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
12500 Op voorraad
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
5287 Op voorraad
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
4750 Op voorraad
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
2100 Op voorraad
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
5000 Op voorraad
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rood
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
€ 0,6651 - € 1,3135 2310 Op voorraad
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rood
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
  • van 2
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068724


Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Draadmaat
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068809


Voorraadniveaus
3300 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085653

Prijsbereik
€ 0,3492 - € 0,1784

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M14 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad M36 x 2;0 LDPE - PIR Rood

10085677

Prijsbereik
€ 0,9995 - € 0,5049

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Draadmaat
    M36 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10092279

Prijsbereik
€ 0,3588 - € 0,1815

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085561

Prijsbereik
€ 1,1918 - € 0,6026

Voorraadniveaus
3150 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Draadmaat
    M42 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085660

Prijsbereik
€ 0,3523 - € 0,1784

Voorraadniveaus
12900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1;5
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085691

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,183

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068717


Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Draadmaat
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10073087

Prijsbereik
€ 0,5766 - € 0,2913

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085684

Prijsbereik
€ 1,7108 - € 0,8635

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Draadmaat
    M52 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085615

Prijsbereik
€ 0,5734 - € 0,2913

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M30 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085707

Prijsbereik
€ 1,0796 - € 0,5461

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Draadmaat
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068779


Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Draadmaat
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068618


Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068816


Voorraadniveaus
5287 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Draadmaat
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068694


Voorraadniveaus
4750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad BSP-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068649


Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Draadmaat
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

10068755


Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Draadmaat
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Beschermplug met schroefdraad Metrische schroefdraad LDPE - PIR Rood

10085639

Prijsbereik
€ 1,3135 - € 0,6651

Voorraadniveaus
2310 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Draadmaat
    M45 x 2;0
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch