Menu Search

Beschermplug met schroefdraad UNF-schroefdraad LDPE - PIR Rood

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M14 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra artikelnummer:

10068755

Oud artikelnummer:

10108

5000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 18.5 mm
H 9.0 mm
L 5.9 mm
Draadmaat 7/16 in - 20 UNF/JIC
Schroefdraadstandaard UNF
PD 20.0 mm
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Rood
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op